Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges

Charge minimale

Pour plus
d’informations
Charge minimale requise


Réaliser les calculs

Capacité de charge axialeRoulements montés sur un manchon de serrage sur un arbre lisse sans épaulement fixe :

Fap = 0,003 B d

à condition que les roulements soient correctement montés.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d’informations
Charge dynamique équivalente, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Fr + Y2 Fa

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus
d’informations
Charge statique équivalente
P0 = Fr + Y0 Fa



Symboles

Blargeur du roulement [mm]
d
diamètre d'alésage du roulement [mm]
dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
ecoefficient de calcul (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Fapcharge axiale maximale admissible [kN]
Frcharge radiale [kN]
Frmcharge radiale minimale [kN]
krcoefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
n
vitesse de rotation [tr/min]
P
charge dynamique équivalente [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
Y0, Y1, Y2
coefficients de calcul (→ tableau des produits)
νviscosité de l'huile à la température de fonctionnement [mm2/s]
SKF logo