Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

 Butées à billes avec rondelles-logement platesButées à billes avec rondelles-logement sphériques

Normes de dimensions

ISO 104

Les butées dans la série BA ne sont pas normalisées.

ISO 20516

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

P5 ou P6 sur demande (butées simple effet uniquement)

Normale

Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Les butées dans la série BA ne sont pas normalisées.

Défaut d'alignement admissible

Aucun défaut d'alignement toléré.

Acceptent uniquement un défaut d'alignement initial.

SKF logo