Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Les butées à billes simple effet
Butée à billes simple effet - composants
  • sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'une cage à billes (fig. 1)
  • peuvent supporter des charges axiales et positionner l'arbre dans un seul sens axial
Les butées à billes double effet
Butée à billes double effet - composants
  • sont composées d'une rondelle-arbre, de deux rondelles-logement et de deux cages à billes (fig. 2)
    Les rondelles-logement et les cages à billes des butées double effet sont identiques à celles des butées simple effet. 
  • peuvent supporter des charges axiales s'exerçant dans les deux sens et peuvent être utilisées pour positionner un arbre dans les deux sens de déplacement axial
Les butées avec rondelles-logement sphériques
  • peuvent supporter le défaut d'alignement initial
  • sont disponibles en version simple effet (fig. 3) et en version double effet
  • peuvent être utilisés avec une contreplaque sphérique accolée à la rondelle-logement (fig. 4 et fig. 5) ou à un composant de la machine présentant une surface sphérique

Les contreplaques sphériques adaptées doivent être commandées séparément (→ tableaux des produits). En fonction de la série, elles portent la désignation de base U 2, U 3 ou U 4 suivie d'un nombre à deux chiffres qui identifie la taille, par ex. contreplaque sphérique U 320 pour roulement 53320).

Cages

Les butées à billes SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo