Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à billes.
Basic bearing designation system

Exemple


51328 M51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1
BA .Butée à billes, diamètre d'alésage d < 10 mm
Le numéro à un chiffre après BA identifie le diamètre d'alésage.

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FCage usinée en acier, guidée par les billes
MCage usinée en laiton, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation (n.a.)

Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo