Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Butées à billes

Butée à billes double effet
Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet (fig. 1) ou double effet (fig. 2). Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.

Caractéristiques des roulements

  • Séparables et interchangeables
    Les composants séparables des butées à billes SKF sont interchangeables (fig. 3, fig. 4). Ceci facilite le montage, le démontage et les inspections de maintenance.
  • Défaut d'alignement initial
    Les butées avec rondelle(s)-logement sphérique(s) (fig. 5) peuvent s'accomoder d'un défaut d'alignement initial entre l'arbre et le palier.
  • Ajustement serré
    Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié pour permettre un ajustement serré. L'alésage de la rondelle-logement est tourné et son diamètre est toujours supérieur à celui de l'alésage de la rondelle-arbre.
En plus des butées présentées dans cette section, SKF propose des butées à billes pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Cette gamme inclut les :
SKF logo