Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Lors du montage d'une butée à billes simple effet, il est important de bien identifier la rondelle-arbre et la rondelle-logement. L'alésage de la rondelle-arbre est rectifié et est d'un diamètre plus petit que l'alésage de la rondelle-logement. La rondelle-arbre doit toujours être placée contre un épaulement ou un composant fixe lié à l'arbre.
SKF logo