Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les butées à billes est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des rondelles et des billes
  • la cage
  • la ou les contreplaques
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Rondelles et billes

En fonction des dimensions, les rondelles et les billes des butées à billes SKF sont thermostabilisées jusqu'à :
  • 125 °C (260 °F) si d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) si d > 300 mm

Cages

Les cages en acier et en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les rondelles et les billes de butées.

Contreplaques

Les contreplaques sont en acier et peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les rondelles et les billes.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.

En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.

SKF logo