Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système identifiant le type et la dimension et incluant, ou pas, des suffixes additionnels.
Basic bearing designation system
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les manchons de serrage.

Exemple

H 312 EH =
312 =
E =

Options possibles pour les manchons de serrage

Test Designation 2
Product types
HDimensions du manchon de serrage selon norme ISO, conception de base
HADimensions du manchon de serrage selon norme ISO, sauf l'alésage, de 1/16 in.
HEDimensions du manchon de serrage selon norme ISO, sauf l'alésage, de 1/4 in.
HS
Dimensions du manchon de serrage selon norme ISO, sauf l'alésage, de 1/8 in.
OH
Dimensions du manchon de serrage selon norme ISO, préparé pour la pression d'huile
OSNP
Dimensions du manchon de serrage avec norme ANSI standard, préparé pour la pression d'huile, avec plaque de blocage
OSNW
Dimensions du manchon de serrage selon norme ANSI, préparé pour la pression d'huile, avec rondelle-frein
SNP
Dimensions du manchon de serrage selon norme ANSI, avec plaque de blocage
SNW
Dimensions du manchon de serrage selon norme ANSI, avec rondelle-frein
KH 
Manchon sans filetage, conception de base
KOH 
Manchon sans filetage, préparé pour la pression d'huile

Test Designation 2
Size identification

Indiquée dans les tableaux des produits pour :

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BPour manchons de serrage pour injection d'huile : Un ou deux canaux d'amenée d'huile du côté opposé au filetage
BManchons de serrage pour arbres en cotes pouces Filetage Whitworth
DManchon fendu en deux moitiés
EManchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE ou manchon de serrage standard avec un écrou de serrage HME
EHManchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE .. H
ELManchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE .. Écrou de serrage L
GDiamètre de filetage modifié conformément à la norme ISO révisée
HUn canal d'amenée d'huile du côté fileté
HBUn ou deux canaux d'amenée d'huile du côté fileté
LManchon de serrage avec un écrou de serrage à section radiale réduite
TLIdentique à L, mais avec présence d'encoche pour un étrier-frein
SKF logo