Manchons de serrage
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés sur :
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent, en général, pas d'immobilisation axiale supplémentaire sur l'arbre :
- Si utilisés sur des arbres lisses, il est possible de positionner le roulement pratiquement en n'importe quel point de l'arbre.
- Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.