Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques du produit

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1, sauf pour le diamètre
d'alésage pour arbres en cotes pouces
Norme ANSI/ABMA 8.2
TolerancesDiamètre d'alésage du roulement : JS9
Largeur : h15
External taper
1:12 en standard
1:30 en standard pour les séries de dimensions 40 et 41
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
filetage métrique conformément à ISO 965-3, correspondant à l'écrou de serrage SKF inclus
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
filetage trapézoïdal métrique conformément à ISO 2903, correspondant à l'écrou de serrage SKF inclus
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
Unifié à forme spéciale ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
Classe de filetage ACME 3G
Shaft tolerances
h9
Faux-rond radial total : IT5/2 – ISO 1101
Comme les manchons de serrage s'adaptent au diamètre de l'arbre, des tolérances de diamètre plus larges sont admissibles pour la portée dans le cas d'un montage d'un roulement à alésage cylindrique. Cependant, la tolérance de forme doit rester dans d'étroites limites car elle influe directement sur la solidarisation avec l'arbre et les vibrations.
SKF logo