Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de serrage

Écrous de serrage

Les écrous de serrage sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils peuvent également être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre coniques et sur des manchons de serrage et pour désolidariser les roulements montés sur des manchons de démontage.

Les écrous de serrage
  • sont également souvent utilisés pour immobiliser des pignons, des poulies et d'autres composants de machine
  • doivent être sécurisés pour éviter tout desserrage accidentel, à l'aide
    • d'un dispositif de blocage qui s'engage dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage ou
    • d'un mécanisme de blocage intégré dans l'écrou
Lors de la sélection ou du remplacement d'un écrou de serrage, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération. Ils incluent, entre autres :
  • L'espace disponible – axial et radial
  • La rotation de l'arbre – un ou deux sens
  • Les charges axiales
  • Le comportement dynamique de l'application
  • Le coût et la difficulté de réalisation d'une rainure de clavette sur l'arbre par rapport à d'autres méthodes de blocage
  • La facilité et la fréquence de montage et de démontage
  • La précision
Modèles et variantes

Écrous de serrage industriels SKF (tableau 1)

Écrous de serrage avec dispositif de blocage intégré

  • Écrous de serrage KMK en cotes métriques avec dispositif de blocage intégré
  • Écrous de serrage KMFE en cotes métriques avec vis de blocage
Écrous de serrage nécessitant une rainure de clavette
  • Écrous de serrage KM, KML, HM .. T en cotes métriques retenus par une rondelle-frein
  • Écrous de serrage HM(E) en cotes métriques retenus par un étrier-frein
  • Écrous de serrage N et AN en cotes pouces retenus par des rondelles-freins
  • Écrous de serrage N en cotes pouces retenus par une plaque de blocage

Écrous de serrage de précision SKF (tableau 2)

  • Écrous de serrage de précision KMT et KMTA avec pions de blocage
  • Écrous de serrage de précision KMD avec vis de blocage axiales

Les écrous de serrage équipés d'un blocage intégré ne nécessitant pas de rainure sur l'arbre, réduisent les coûts d'usinage. Le montage est plus rapide et plus facile car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Toutefois, une attention toute particulière doit être accordée au couple de desserrage de ces écrous. Pour des informations sur le couple de desserrage, reportez-vous aux sections concernant les caractéristiques de produits des différentes séries d'écrous de serrage.

Les écrous de serrage SKF utilisent différentes méthodes de fixation sur l'arbre. Les écrous de serrage présentés ici constituent la gamme SKF de base. Des écrous de serrage dotés d'autres méthodes de blocage peuvent être fournis sur demande. Pour plus d'informations, contactez SKF.

Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

SKF logo