Système de désignation
Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit et des désignations de type avec ou sans suffixe :
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage avec blocage intégré :
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage avec blocage intégré :

KMFE 5 L
| où | KMFE = | ![]() |
5 = | ![]() |
||
L = | ![]() |
KMK 13 | où | KMK = | ![]() |
13 = | ![]() |
Options possibles pour les écrous de serrage avec vis de blocage intégrées
![]() | Type de produit |
KMFE
| Écrou de serrage avec une vis de blocage intégrée, face d'appui adaptée pour une utilisation avec des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches |
KMK | Écrou de serrage avec dispositif de blocage intégré |
![]() | Identification de taille |
0 | Diamètre de filetage de 10 mm |
1 | Diamètre de filetage de 12 mm |
2 | Diamètre de filetage de 15 mm |
3 | Diamètre de filetage de 17 mm |
4 à | Diamètre de filetage de 20 mm (x5) |
40 | Diamètre de filetage de 200 mm (x5) |
![]() | Suffixes (applicables uniquement pour les écrous de serrage KMFE) |
H | Diamètre de contact plus grand |
L | Diamètre de contact plus petit |