Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de serrage avec dispositif de blocage intégré

Les écrous de serrage équipés d'un blocage intégré réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage est plus rapide et plus facile car il n'y a pas de dispositif de blocage séparé.
Écrous de serrage KMK

Les écrous de serrage KMK (fig. 1)

  • comportent un insert fileté en acier dans l'alésage afin de bloquer l'écrou sur l'arbre ou sur le manchon de serrage
    • Le filetage de l'insert coïncide avec celui de l'écrou de serrage.
    • L'insert est plaqué contre le filetage de l'arbre ou du manchon par l'action d'une vis de pression intégrée à l'écrou (fig. 2).
  • sont conçus pour immobiliser des roulements radiaux dans des applications moins exigeantes

Les écrous de serrage KMK ne doivent pas être utilisés sur des arbres avec rainure de clavette ou sur des manchons de serrage avec encoche. Le dispositif de blocage risque d'être endommagé si il est aligné avec une rainure ou une encoche.

Écrous de serrage KMFE

Écrous de serrage KMFE (fig. 3)

  • sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches
  • disposent d'une face d'appui spécialement adaptée avec un dégagement axial
  • sont disponibles pour une gamme de filetage de M 20x1 à M 200x3 (tailles 4 à 40)

Les écrous de serrage KMFE ne doivent pas être utilisés sur des arbres avec rainure de clavette. Ils ne doivent être utilisés qu'avec des manchons de serrage spéciaux avec encoche étroite. Si une des vis de blocage est alignée avec une rainure de clavette ou l'encoche d'un manchon de serrage, elle risque, au moment du serrage, d'endommager le filetage de l'écrou. Les écrous de serrage KMFE peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Caractéristiques et avantages

  • Battement axial maximal de la face côté fixation/ filetage : 0,020-0,030
  • Aucune rainure de clavette requise
  • Facile à installer
  • Blocage simple et robuste
  • Réutilisable
  • KMFE présente une face d'appui spécialement adaptée un avec dégagement axial.
  • KMFE est équipé de marquages visuels pour pouvoir effectuer un positionnement axial de l'écrou par une mesure de l'angle de serrage

Le principe de blocage

Les écrous de serrage KMFE (fig. 4) comportent une vis de blocage intégrée pour serrer l'écrou en place. Lorsque la vis de blocage est serrée, elle entraîne la déformation du filetage de l'écrou contre le filetage de l'arbre ou du manchon. Le frottement qui en résulte est suffisant pour bloquer l'écrou en place.
SKF logo