Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage et démontage

Les écrous de serrage KMK et KMFE sont faciles à installer. Chaque écrou est pourvu de quatre encoches équidistantes sur sa circonférence pour recevoir une clé à ergot. La désignation des clés adéquates est indiquée dans le tableau des produits. Pour plus d'informations sur la clé appropriée, reportez-vous à Outils de montage de roulements.

Les écrous de serrage KMK et KMFE peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Montage

Montage de roulements sur une portée conique ou un manchon de serrage spécial (KMFE)

  1. Faites glisser le roulement sur sa portée conique.
  2. Avec la face d'appui orientée vers le roulement, vissez l'écrou sur l'arbre.
  3. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé à ergot ou d'une clé de frappe jusqu'à l'obtention du jeu interne requis dans le roulement.
  4. Serrez la vis de blocage au couple indiqué dans le tableau des produits.

Blocage des roulements sur portée cylindrique

  1. Avec le roulement en position, vissez l'écrou de blocage en place.
  2. Serrez l'écrou contre le roulement à l'aide d'une clé à ergot, en veillant à ne pas trop le serrer.
  3. Serrez la vis de blocage au couple indiqué dans le tableau des produits.
Démontage
  1. Pour retirer l'écrou, desserrez la vis de blocage. Même lorsque la vis de blocage est retirée, l'écrou de serrage générera un couple de blocage résiduel.
  2. Pour libérer complètement le système de blocage et faciliter la réutilisation de l'écrou de serrage, repoussez les zones proches de la vis de blocage à l'aide d'un marteau et d'une douille souple, en veillant à ne pas endommager le filet. N'endommagez pas les filets de vis de blocage.
  3. Dévissez l'écrou de serrage à l'aide d'une clé à ergot.
SKF logo