Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit et une identification de taille avec ou sans suffixe.

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage de précision avec vis de blocage axiales.
Basic bearing designation system
KMD 11
KMD =
11 =

Options possibles pour les écrous de serrage de précision avec vis de blocage axiales

Test Designation 2
Type de produit
KMD
Écrou de serrage de précision en deux parties avec vis de blocage axiales

Test Designation 2
Identification de taille
4 à
Diamètre de filetage de 20 mm (x5)
21
Diamètre de filetage de 105 mm (x5)

Catalogue image - Test Designation 3
Les suffixes
-
Acier
SKF logo