Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de serrage de précision avec vis de blocage axiales

Les écrous de serrage KMD (fig. 1) ont été conçus spécialement pour les compresseurs à vis mais peuvent être utilisés dans d'autres applications requérant une haute précision, un montage simple et un blocage fiable. Une fois les quatre vis de blocage serrées, l'écrou de serrage sera positionné avec précision perpendiculairement au filetage de l'arbre. Lorsqu'elles sont serrées au couple de serrage recommandé, les vis de blocage induisent une précharge entre l'écrou et le filetage de l'arbre et produisent un frottement suffisant pour empêcher l'écrou de se desserrer dans des conditions normales de fonctionnement ( Les vis de blocage ne sont pas soumises aux charges extérieures appliquées à l'écrou.

  • Les écrous de serrage KMD sont disponibles pour une gamme de filetage M 20x1 à M 105x2 (tailles 4 à 21)

Caractéristiques et avantages

  • Battement axial maximal de la face d'appui par rapport au filetage : 0,005 mm
  • Réglable pour un positionnement axial précis
  • Un blocage efficace empêche l'écrou de se desserrer dans des conditions normales de fonctionnement.
  • Simplicité de montage et de démontage
  • Aucune rainure de clavette requise
  • Réutilisable
  • Conçu pour un montage et un démontage fréquents

Le principe de blocage

Les écrous de serrage de précision série KMD sont bloqués à l'aide de vis de blocage axiales. L'avant de l'écrou fixe le composant sur l'arbre. La rondelle-arrière est serrée contre le flanc non chargé du filetage par les vis axiales, créant un frottement suffisant pour empêcher l'écrou de se desserrer dans des conditions normales de fonctionnement (fig. 2) (→ Données de produits).
SKF logo