Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage et démontage

Les écrous de serrage de précision KMD comportent des encoches sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot (fig. 1). La désignation des clés adéquates est indiquée dans le tableau des produits. Pour plus d'informations sur la clé appropriée, reportez-vous à Outils de montage de roulements. Les écrous de serrage de précision KMD sont livrés avec une protection entre la rondelle-avant et la rondelle-arrière de l'écrou (fig. 2). Les vis de blocage axiales sont serrées « à la main » pour maintenir la protection en place. Les écrous de serrage sont conçus pour un montage et un démontage fréquents (à condition de ne pas être endommagés).

Installation
  1. Desserrez les vis de blocage (1) d'un demi-tour. Ne les retirez pas.
  2. Retirez la protection (2) entre les deux parties de l'écrou de serrage.
  3. Maintenez ensemble les deux rondelles et vissez l'écrou de serrage sur l'arbre. Lorsque la rondelle-arrière s'engage sur le filetage de l'arbre, un jeu apparaît entre les deux parties de l'écrou, d'environ :
    • 0,6 mm pour les écrous de serrage KMD 4
    • 1,0 mm pour les écrous de serrage KMD 5 à KMD 15
    • 1,2 mm pour les écrous de serrage KMD 16 à KMD 21

Les étapes restantes diffèrent selon qu'un réglage sur une position exacte est requis ou non.

Lorsqu'un positionnement précis n'est pas requis :
  1. Vissez l'écrou de serrage sur sa position finale sur le filetage de l'arbre, en engageant la clé dans les encoches dans la rondelle-avant de l'écrou.
  2. Serrez les vis de blocage en alternance selon une séquence en croix jusqu'à obtention du couple recommandé (→ tableau des produits). Les dimensions des vis sont répertoriées dans le tableau des produits.

Lorsqu'un positionnement précis est requis :

  1. Vissez l'écrou de serrage jusqu'à une position approximative sur le filetage de l'arbre, en utilisant les encoches de la rondelle-avant.
  2. Serrez les vis de blocage en alternance selon une séquence en croix jusqu'à obtention de la moitié de la valeur de couple recommandée (→ tableau des produits). Les dimensions des vis sont également répertoriées dans le tableau des produits.
  3. Réglez l'écrou sur sa position finale sur l'arbre (en utilisant les encoches de la rondelle-avant).
  4. Serrez les vis de blocage en alternance selon une séquence en croix jusqu'à obtention du couple recommandé.

Les écrous de serrage de précision KMD ne doivent pas être utilisés pour pousser un roulement sur une portée conique.

    Démontage
    Desserrez les vis de blocage et dévissez l'écrou de l'arbre.
    SKF logo