Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de serrage de précision

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Dimensions de filetage:
    Exact :
     ≤ Dimensions de filetage ≤ 
    Dimensions de filetage =
    Diamètre extérieur de la face latérale fixe:
    Exact :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Largeur:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Incontournable
Dimensions de filetageDimensions principalesCapacité de charge axiale Designation
    statique Lock nut
 d1BG   
mmmm kN  
       
50
70
25
M 50x1.5
 
 
KMD 10
55
75
25
M 55x2
 
 
KMD 11 P
105
130
32
M 105x2
 
 
KMD 21
100
125
32
M 100x2
 
 
KMD 20
95
120
32
M 95x2
 
 
KMD 19
90
115
32
M 90x2
 
 
KMD 18
85
110
32
M 85x2
 
 
KMD 17
80
105
32
M 80x2
 
 
KMD 16
75
95
28
M 75x2
 
 
KMD 15
70
90
28
M 70x2
 
 
KMD 14
65
85
28
M 65x2
 
 
KMD 13
60
80
26
M 60x2
 
 
KMD 12 P
20
38
18
M 20x1
 
 
KMD 4
25
43
20
M 25x1.5
 
 
KMD 5
30
48
20
M 30x1.5
 
 
KMD 6
35
53
22
M 35x1.5
 
 
KMD 7
40
58
22
M 40x1.5
 
 
KMD 8
45
66.5
22
M 45x1.5
 
 
KMD 9

Outre les informations fournies sur cette page, consultez la section Écrous de serrage.

SKF logo