Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques du produit

Normes de dimensionsFiletage métrique : ISO 965-3
Vis de blocage : DIN 912-12.9
TolérancesFiletage métrique, 5H : ISO 965-3
Battement axial maximal de la face d'appui / filetage : 0,005 mm
Filetage correspondant sur l'arbre (recommandation)Filetage métrique, 6g : ISO 965-3
Couple de desserrage
Les écrous de serrage KMD sont maintenus en place sur l'arbre par frottement. Le frottement, et donc le couple de desserrage, varie en fonction de la précision du couple de serrage des vis de blocage axial, de l'état de surface du filetage de l'arbre (du manchon), de la quantité de lubrifiant sur le filetage, etc. Les écrous de serrage KMD doivent être correctement montés sur des filetages secs ou ne comportant qu'une quantité limitée de lubrifiant.

À condition d'être montés correctement sur des filetages secs ou ne comportant qu'une quantité limitée de lubrifiant, les écrous de serrage KMD permettent un blocage suffisant pour les applications de roulements standard et de Super Précision.
SKF logo