Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit et une identification de taille avec ou sans suffixe.

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage de précision avec pions de blocage.
Basic bearing designation system
KMT 8
KMT =
8 =

Options possibles pour les écrous de serrage de précision avec pions de blocage

Test Designation 2
Type de produit
KMT
Écrou de serrage de précision avec pions de blocage
KMTA
Écrous de serrage de précision avec pions de blocage et avec surface cylindrique extérieure (certains avec un pas de filetage différent par rapport aux écrous KMT)

Test Designation 2
Identification de taille

0

Diamètre de filetage de 10 mm
1
Diamètre de filetage de 12 mm
2
Diamètre de filetage de 15 mm
3
Diamètre de filetage de 17 mm
4 à
Diamètre de filetage de 20 mm (x5)
84
Diamètre de filetage de 420 mm (x5)

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes (n.a.)
SKF logo