Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage et démontage

Les écrous de serrage de précision KMT comportent des encoches sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot ou clé de frappe (fig. 1 et fig. 2). La désignation des clés adéquates est indiquée dans le tableau des produits. Pour plus d'informations sur la clé appropriée, reportez-vous à Outils de montage de roulements. En plus des encoches, les écrous de serrage KMT avec un filetage ≤ 75 mm (tailles ≤ 15) comportent deux plats opposés pour recevoir une clé. Ces écrous de serrage avec un filetage ≥ 80 mm (tailles ≥ 16) comportent six encoches et n'ont aucun plat.
Les écrous de serrage de précision KMTA comportent des trous sur leur circonférence et sur l'une des faces (fig. 3). Ils peuvent être serrés à l'aide d'une clé à ergot ou d'une broche. Les clés appropriées conformément à la norme DIN 1810 sont indiquées dans le tableau des produits. Les écrous de serrage de précision KMT et KMTA sont conçus pour un montage et un démontage fréquents (à condition de ne pas être endommagés).
Installation
  1. Avec le roulement en position, vissez l'écrou de blocage en place.
  2. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé à ergot ou une clé de frappe en veillant à ne pas trop le serrer.
  3. Serrez avec précaution les vis de blocage jusqu'à ce que les pions s'engagent dans le filetage de l'arbre.
  4. Serrez les vis de blocage en alternance à l'aide d'une clé dynamométrique jusqu'à obtention du couple de serrage recommandé, indiqué dans le tableau des produits.

Les écrous de serrage de précision KMT et KMTA ne doivent pas être utilisés pour pousser un roulement sur une portée conique.

Réglage

Les écrous de serrage KMT et KMTA sont réglables. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision perpendiculairement à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents.

Procédez comme suit pour le réglage (fig. 4 et fig. 5) :
  1. Desserrez la ou les vis de blocage située(s) dans le plan du défaut de perpendicularité le plus important.
  2. Serrez la ou les vis restante(s) de manière égale.
  3. Resserrez la ou les vis desserrée(s).
  4. Vérifiez que la perpendicularité de l'écrou par rapport à l'arbre est maintenant adéquate.
  5. Répétez la procédure si nécessaire.
Démontage
II faut se souvenir, en retirant les écrous KMT et KMTA, que les pions peuvent rester en appui sur le filetage de l'arbre, même après que les vis ont été desserrées. À l'aide d'un marteau en caoutchouc, tapez légèrement sur l'écrou à proximité des pions afin de les désolidariser du filetage.
SKF logo