Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques du produit

Normes de dimensionsFiletage métrique : ISO 965-3
TolérancesFiletage métrique, 5H : ISO 965-3
Battement axial maximal de la face d'appui / filetage (pour filetage jusqu'à la taille 40 incluse) : 0,005 mm
Filetage correspondant sur l'arbre (recommandation)Filetage métrique, 6g : ISO 965-3
Filetage trapézoïdal métrique, 7e : ISO 2903
Couple de desserrage
Les écrous de serrage KMT et KMTA sont bloqués sur l'arbre (le manchon) par frottement. Le frottement, et donc le couple de desserrage, varie en fonction de la précision du couple de serrage de la vis de blocage, l'état de surface du filetage de l'arbre, de la quantité de lubrifiant sur le filetage, etc. Les écrous de serrage KMT et KMTA doivent être correctement montés sur les filetages secs ou ne comportant qu'une quantité limitée de lubrifiant.

À condition d'être montés correctement sur des filetages secs ou ne comportant qu'une quantité limitée de lubrifiant, les écrous de serrage SKF KMT et KMTA permettent un blocage suffisant pour les applications de roulements standard et de Super Précision.
SKF logo