Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit et une identification de dimension avec ou sans suffixe.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage.
Basic bearing designation system

Exemples

Écrou de serrage
KML 24
KML =
24 =

Rondelle-frein
MB 15 AMB =
15 =
A =

Étrier-frein
MS 31/710
MS 31 =
710 =

Plaque de blocage
PL 68PL =
68 =

Options possibles pour les écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage


Type de produit
AN
Dimensions de l'écrou de serrage avec norme ANSI standard, série normale
HM
Écrou de serrage avec filetage trapézoïdal
HME
Écrou de serrage HM avec diamètre extérieur noyé
HML
Écrou de serrage HM, série légère
HMLL
Écrou de serrage HML avec hauteur de section réduite
KMDimensions d'écrou de serrage selon la norme ISO standard
KMLÉcrou de serrage avec hauteur de section réduite
NDimensions de l'écrou de serrage selon la norme ANSI standard
Les écrous de serrage N sont disponibles en deux séries : série normale N 00 et série à profil réduit N 000
MBDimensions de la rondelle-frein avec norme ISO standard pour écrou de serrage KM
MBLDimensions de la rondelle-frein selon la norme ISO standard pour écrou de serrage KML
MS 30Dimensions de l'étrier-frein selon la norme ISO standard pour écrou de serrage HM 30
MS 31Dimensions de l'étrier-frein selon la norme ISO standard pour écrou de serrage HM 31
PLDimensions de la plaque de blocage selon la norme ANSI standard
WDimensions de l'écrou de serrage avec norme ANSI standard
Les rondelles-freins W sont disponibles en deux séries : W 00 pour les écrous de serrage de la série normale (AN et N) et W 000 pour les écrous de serrage de la série à profil réduit (N 0) sans languette axiale


Identification de dimension
pour les dimensions métriques
0Diamètre de filetage de 10 mm
1Diamètre de filetage de 12 mm
2
Diamètre de filetage de 15 mm
3
Diamètre de filetage de 17 mm
4 à
Diamètre de filetage de 20 mm (x5)
96
Diamètre de filetage de 480 mm (x5)
/500 à
Diamètre de filetage de 500 mm
/1120
Diamètre de filetage de 1120 mm
pour les dimensions en pouces 
0
Diamètre de filetage de 0,391 in
1
Diamètre de filetage de 0,469 in
2
Diamètre de filetage de 0,586 in
3
Diamètre de filetage de 0,664 in
4 à
Diamètre de filetage de 0,781 in
96
Diamètre de filetage de 18,894 in
500 à
Diamètre de filetage de 19,682 in
950
Diamètre de filetage de 37,410 in


Les suffixes
BFiletage Whitworth
TFiletage trapézoïdal
AÉpaisseur de plaque supérieure pour rondelles-freins MB
SKF logo