Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Écrous de serrage nécessitant une rainure de clavette

Écrous de serrage KM, KML, HM .. T

Écrous de serrage KM et KML

  • comportent un filetage métrique (fig. 1)
  • sont conçus pour être utilisés avec des rondelles-freins
  • comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot ou une clé de frappe (fig. 2).
  • sont également appelés écrous d'arbre ou écrous de démontage
  • sont disponibles pour une gamme de filetages de M 10x0,75 à M 200x3 (écrous tailles 0 à 40)
  • peuvent être bloqués par la rondelle-frein MB (fig. 3) ou par une rondelle-frein plus robuste, MB .. A

    Les écrous de serrage KML présentent une hauteur de section réduite par rapport à celle des écrous de serrage KM.
Écrous de serrage HM .. T
  • comportent un filetage trapézoïdal métrique
  • sont également appelés écrous de démontage
  • sont disponibles pour une gamme de filetages de Tr 210x4 à Tr 280x4 (écrous tailles 42 à 56)
    Il n'existe pas de rondelle-frein pour certaines dimensions d'écrous car, dans ces cas, ils sont juste destinés à la dépose de roulements à alésage conique montés sur un manchon de démontage.

Les écrous de serrage KM, KML, HM…T peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Caractéristiques et avantages

  • Fixation simple, sans jeu et fiable
  • Large plage de dimension
  • Facile à installer et à déposer
  • Plage de diamètre de filetage de 10 à 280 mm
Écrous de serrage en pouces N et AN

Écrous de serrage en pouces N et AN (fig. 1)

  • utilisant une rondelle-frein (fig. 3) sont disponibles jusqu'à la taille 44 incluse (diamètre de filetage 8.628 in.)
  • utilisant une plaque de blocage (fig. 4) sont des écrous de serrage avec une hauteur de section réduite pour des diamètres de filetage nominaux compris entre 9.442 et 37.410 in. (tailles N 048 à N 950)
  • comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence (fig. 2) pour recevoir une clé à ergot ou une clé de frappe
  • sont également appelés écrous d'arbre ou écrous de démontage
  • Les écrous de serrage N 00 à N 14, AN 15 à AN 40 et N 44 sont des écrous de la série normale, couramment utilisés avec les roulements des séries 12, 13, 222, 223 et 232 jusqu'à la taille 23244, montés directement sur l'arbre ou sur un manchon de serrage.
  • Les écrous de serrage N 022 à N 044 sont des écrous de la série avec une hauteur de section réduite couramment utilisés avec les roulements de la série 230. Ils peuvent également être utilisés pour fixer d'autres types de roulements et d'autres composants de machine.
  • Les écrous de serrage N avec plaque de blocage sont couramment utilisés avec les roulements des séries 230, 231 et 232, de la taille 48 et au dessus, mais peuvent également être utilisés pour retenir tout roulement de dimensions appropriées ou tout autre composant de machine.

Les écrous de serrage N et AN peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Une rondelle-frein ou une plaque de blocage neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Caractéristiques et avantages

  • Élément de fixation simple, sans jeu et fiable
  • Large plage de dimension
  • Facile à monter et à déposer
  • Rondelles-freins disponibles pour une gamme de filetages de 0.391 à 8.628 in. (tailles 00 à 44)
  • Plaques de blocage disponibles pour une gamme de filetages de 9.442 à 18.894 in. (tailles 048 à 096) et de 19.682 à 37.410 in. (tailles 500 à 950)
Écrous de serrage en cotes métriques HM et HME

Écrous de serrage HM et HME séries 30 et 31

  • comportent des filetages trapézoïdaux en cotes métriques (fig. 5)
  • comportent huit encoches équidistantes sur leur circonférence (fig. 6) pour l'utilisation des clés de frappe
  • sont bloqués en rotation par rapport à l'arbre par des étriers-freins MS (fig. 7).

Comparés aux écrous de serrage HM, les écrous HME comportent un décrochement pour qu'il n'y ait pas interférence avec la cage des roulements CARB en cas de décalage axial des bagues (fig. 8).

Les écrous de serrage HM/HME peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Un étrier-frein neuf doit être utilisé chaque fois u'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Caractéristiques et avantages

  • Élément de fixation simple, sans jeu et fiable
  • Large plage de dimension
  • Facile à installer et à déposer
  • Disponible pour une gamme de filetages de Tr 220x4 à Tr 1120x8 (tailles 44 à /1120)


Les principes de blocage

Les rondelles-freins, les étriers-freins et les plaques de blocage sont des éléments de blocage simples, stables et fiables.

  • Les rondelles-freins (fig. 3) s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches sur l'extérieur de l'écrou (fig. 9).
  • Les plaques de blocage (fig. 4) s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou l'ouverture dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage et sont fixées à l'écrou par deux vis sécurisées par du fil de blocage. Une plaque de blocage est constituée d'une plaque, de deux vis à tête hexagonale percée et d'un fil de blocage pour les sécuriser(fig. 10).
  • Les étriers-freins MS (fig. 7) s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'ouverture dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage et dans l'une des encoches sur l'extérieur de l'écrou de serrage. Les étriers-freins sont fixés à l'écrou à l'aide d'une vis (fig. 11).
SKF logo