Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de serrage nécessitant une rainure de clavette (cotes métriques)

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Dimensions de filetage:
    Exact :
     ≤ Dimensions de filetage ≤ 
    Dimensions de filetage =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ d3 ≤ 
    d3 =
    Largeur:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Incontournable
Dimensions de filetageDimensions principalesCapacité de charge axiale DesignationsDésignations
    statique Lock nutRondelle-frein appropriée
 d3BG    
mmmm kN   
        
530
670
80
Tr 530x6
 
 
HM 31/530
MS 31/530
380
450
48
Tr 380x5
 
 
HME 3076
MS 3080-76
800
1000
112
Tr 800x7
 
 
HM 31/800
MS 31/800-750
360
420
45
Tr 360x5
 
 
HME 3072
MS 3072
850
980
90
Tr 850x7
 
 
HME 30/850
MS 30/900-850
480
620
75
Tr 480x5
 
 
HME 3196
MS 3196
1000
1240
125
Tr 1000x8
 
 
HME 31/1000
MS 31/1000
460
580
75
Tr 460x5
 
 
HME 3192
MS 3192-88
670
850
106
Tr 670x6
 
 
HME 31/670
MS 31/670
710
900
106
Tr 710x7
 
 
HME 31/710
MS 31/710
460
580
75
Tr 460x5
 
 
HM 3192
MS 3192-88
600
700
75
Tr 600x6
 
 
HME 30/600
MS 30/600-530
440
560
70
Tr 440x5
 
 
HME 3188
MS 3192-88
480
620
75
Tr 480x5
 
 
HM 3196
MS 3196
560
710
85
Tr 560x6
 
 
HME 31/560
MS 31/600-560
400
520
62
Tr 400x5
 
 
HME 3180
MS 3184-80
1060
1200
100
Tr 1060x8
 
 
HME 30/1060
MS 30/1000
600
750
85
Tr 600x6
 
 
HME 31/600
MS 31/600-560
670
850
106
Tr 670x6
 
 
HM 31/670
MS 31/670
560
650
75
Tr 560x6
 
 
HME 30/560
MS 30/560
250
320
36
Tr 250x4
 
 
HM 50 T
 
950
1170
125
Tr 950x8
 
 
HM 31/950
MS 31/950
710
830
90
Tr 710x7
 
 
HME 30/710
MS 30/710
950
1080
100
Tr 950x8
 
 
HME 30/950
MS 30/950
480
560
60
Tr 480x5
 
 
HME 3096
MS 30/500-96
850
1060
118
Tr 850x7
 
 
HME 31/850
MS 31/850
560
710
85
Tr 560x6
 
 
HM 31/560
MS 31/600-560
710
900
106
Tr 710x7
 
 
HM 31/710
MS 31/710
230
290
34
Tr 230x4
 
 
HM 46 T
 
440
520
60
Tr 440x5
 
 
HME 3088
MS 3092-88
420
490
52
Tr 420x5
 
 
HME 3084
MS 3084
480
560
60
Tr 480x5
 
 
HM 3096
MS 30/500-96
400
470
52
Tr 400x5
 
 
HME 3080
MS 3080-76
500
630
80
Tr 500x5
 
 
HME 31/500
MS 31/500
1060
1300
125
Tr 1060x8
 
 
HM 31/1060
MS 31/1000
850
1060
118
Tr 850x7
 
 
HM 31/850
MS 31/850
600
750
85
Tr 600x6
 
 
HM 31/600
MS 31/600-560
530
630
68
Tr 530x6
 
 
HME 30/530
MS 30/600-530
750
950
112
Tr 750x7
 
 
HME 31/750
MS 31/800-750
630
800
95
Tr 630x6
 
 
HME 31/630
MS 31/630
500
630
80
Tr 500x5
 
 
HM 31/500
MS 31/500
800
920
90
Tr 800x7
 
 
HME 30/800
MS 30/800-750
800
1000
112
Tr 800x7
 
 
HME 31/800
MS 31/800-750
750
950
112
Tr 750x7
 
 
HM 31/750
MS 31/800-750
240
290
34
Tr 240x4
 
 
HME 3048
MS 3052-48
630
800
95
Tr 630x6
 
 
HM 31/630
MS 31/630
340
440
55
Tr 340x5
 
 
HME 3168
MS 3172-68
380
490
60
Tr 380x5
 
 
HME 3176
MS 3176
900
1120
125
Tr 900x7
 
 
HM 31/900
MS 31/900
360
460
58
Tr 360x5
 
 
HME 3172
MS 3172-68
630
730
75
Tr 630x6
 
 
HME 30/630
MS 30/630
750
870
90
Tr 750x7
 
 
HME 30/750
MS 30/800-750
260
310
34
Tr 260x4
 
 
HME 3052
MS 3052-48
1000
1240
125
Tr 1000x8
 
 
HM 31/1000
MS 31/1000
1000
1140
100
Tr 1000x8
 
 
HME 30/1000
MS 30/1000
900
1030
100
Tr 900x7
 
 
HME 30/900
MS 30/900-850
220
260
30
Tr 220x4
 
 
HME 3044
MS 3044
500
580
68
Tr 500x5
 
 
HME 30/500
MS 30/500-96
300
380
40
Tr 300x4
 
 
HME 3160
MS 3160
600
700
75
Tr 600x6
 
HM 30/600
MS 30/600-530

Outre les informations fournies sur cette page, consultez la section Écrous de serrage.

SKF logo