Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques du produit

Séries métriques,
KM/KML, HM .. T et HM/HME
Séries pouces,
N et AN
Normes de dimensionsISO 2982-2Norme ANSI/ABMA 8.2
TolérancesKM/KML
Filetage métrique, 5H : ISO 965-3
Battement axial de la face d'appui / filetage : 0,02 à 0,06 mm max., en fonction de la taille de l'écrou de serrage
Encoches de montage conformes à DIN 981

HM/HME et HM .. T
Filetage trapézoïdal métrique, 7H: ISO 2903
Battement axial de la face d'appui / filetage : 0,06 à 0,16 mm max., en fonction de la taille de l'écrou de serrage
Norme ANSI/ABMA 8.2
Battement axial maximal de la face d'appui / filetage : 0,05 à 0,30 mm max., en fonction de la taille de l'écrou de serrage
Filetages d'arbre conjugués (recommandation)KM/KML
Filetage métrique, 6g : ISO 965-3

HM/HME et HM .. T
Filetage trapézoïdal métrique, 7e: ISO 2903
Filetage en cotes pouces : Norme ANSI/ABMA 8.2
SKF logo