Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système identifiant le type et la dimension et incluant, ou pas, des suffixes additionnels.
Basic bearing designation system
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les manchons de démontage.

Exemple

AH 3038 GAH =
3038 =
G =

Options possibles pour les manchons de démontage

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Dimensions du manchon de démontage selon la norme ISO standard, conception de base
AOH(X)
Dimensions du manchon de démontage conformes à la norme ISO standard, préparé pour la pression d'huile

Test Designation 2
Size identification

Indiquée dans le tableau des produits

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DManchon fendu en deux moitiés
GDiamètre de filetage modifié conformément à la norme ISO révisée
SKF logo