Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Les manchons de démontage SKF sont fendus (fig. 1) :
  • Les manchons avec un diamètre d'alésage ≤ 190 mm (taille ≤ 40) sont phosphatés.
  • Les manchons avec un diamètre d'alésage > 190 mm sont revêtus d'un agent antioxydant sans solvant.
Les manchons de serrage présentés dans le tableau des produits constituent la gamme SKF standard. Pour des dimensions supérieures (diamètre d'alésage ≥ 1 060 mm), veuillez contacter SKF.
Manchons pour méthode à pression d'huile
  • permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements
  • comportent deux canaux d'amenée d'huile à l'extrémité filetée qui alimentent des gorges de répartition (sur la périphérie et dans le sens axial) au niveau de la surface extérieure et de l'alésage du manchon
  • sont équipés des canaux et gorges nécessaires
    • sont standard pour les manchons avec un diamètre d'alésage ≥ 200 mm (taille ≥ 44)
    • sur demande pour la manchons avec un diamètre d'alésage ≥ 150 mm (taille ≥ 32)
  • incluent la série AOH(X) (fig. 2)
Des informations sur les filetages des canaux d'amenée d'huile sont indiquées dans le tableau des produits. Pour en savoir plus sur l'équipement nécessaire à l'alimentation en huile, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou consultez Outils de montage et de démontage hydrauliques.
SKF logo