Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques du produit

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesDiamètre d'alésage du roulement : JS9
Largeur : h13
External taper
1:12 en standard
1:30 en standard dans les séries A(O)H 240 et A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm (taille ≤ 38) : filetage métrique conforme à la norme ISO ISO 965-3, correspondant à l'écrou SKF associé pour le démontage
Bore diameter ≥ 190 mm (taille ≥ 40) : filetage trapézoïdal métrique conforme à la norme ISO 2903, correspondant à l'écrou SKF associé pour le démontage
Exigences de filetage pour des écrous de serrage non indiqués dans le tableau des produits :
Bore diameter ≤ 180 mm (taille ≤ 38) :
Tolérance 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (taille ≥ 40) :
Tolérance 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
Faux-rond radial total : IT5/2 – ISO 1101
Comme les manchons de démontage s'adaptent au diamètre de l'arbre, des tolérances de diamètre plus larges sont admissibles pour la portée par rapport à un montage d'un roulement directement sur la portée cylindrique . Cependant, la précision dimensionnelle doit rester dans d'étroites limites car elle influe directement sur la solidarisation avec l'arbre et les vibrations.
SKF logo