Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Recommandations concernant les boulons de fixation

Dans les applications types, des boulons à tête hexagonale de classe 8.8 conformes à ISO 4014:2011 peuvent être utilisés avec des rondelles conformes à ISO 7089:2000 ou 7090:2000. Les paliers SKF peuvent résister aux charges produites par le serrage des boulons de fixation aux valeurs de couple recommandées par le fabricants des boulons (→ tableau des produits). Ces valeurs sont valables pour des surfaces de filetage huilées sans traitement.

Si le montage de roulements est soumis à d'importantes charges radiales, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des boulons de classe 10.9 plus résistants.
SKF ne peut pas garantir que le serrage à la valeur recommandée permettra d'obtenir un ancrage suffisant. Vérifiez que les boulons de fixation, les pieds ou butées et l'épaulement ou la bague de guidage peuvent supporter toutes les charges qui apparaissent.
SKF logo