Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Les charges radiales admissibles pour un palier applique dépendent du roulement, de la charge de rupture du palier et de la résistance des boulons de fixation. Les valeurs indicatives pour les charges de rupture des paliers sont indiquées dans le tableau des produits.
Les charges axiales admissibles pour un palier applique sont limitées par le frottement entre le manchon et l'arbre.

Support de palier supplémentaire

Lorsque le palier est soumis à d'importantes charges radiales, il est recommandé d'utiliser une butée ou des pieds de centrage pour soulager la charge sur les boulons de fixation. On peut également utiliser un épaulement ou une bague de guidage sur la surface de support s'engageant dans un embrèvement de centrage. Quelle que soit la méthode utilisée, elle doit être suffisamment solide pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans le tableau 1. Des repères moulés dans la semelle du palier indiquent les positions recommandées.
SKF logo