Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers FNL peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres. Les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. Les roulements en position de palier fixe ainsi que les roulements à rouleaux toroïdaux CARB doivent être bloqués dans le palier avec une entretoise ou une ou deux bagues d'arrêt (fig. 1). Les entretoises et bagues d'arrêt appropriées sont indiquées dans le tableau des produits.
Lors de l'utilisation d'une entretoise ou d'une seule bague d'arrêt, elle doit être insérée du côté du couvercle du roulement. Si deux bagues d'arrêt sont utilisées, insérez une bague d'arrêt de part et d'autre du roulement.
SKF logo