Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Vitesse de fonctionnement

Les joints peuvent limiter la vitesse de fonctionnement admissible. Ils conviennent pour des vitesses périphériques allant jusqu'à 8 m/s. Les vitesses de rotation correspondantes sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de vitesse du roulement, reportez-vous aux informations sur les produits concernés.
SKF logo