Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers FNL.

Basic bearing designation system

Exemples

FNL 505 A
FNL =
505 =
A =

Options possibles

Série
FNLPalier applique


Identification de taille
5(00)Palier pour roulements sur un manchon de serrage,
série de diamètre 2
..(00)

Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]


Suffixes1)
APalier avec couvercle d'obturation pour bout d'arbre
BPalier pour arbre traversant
PPalier avec embrèvement usiné pour bague de guidage
VPalier avec trou d'évacuation de graisse dans le couvercle
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo