Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des joints

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les joints de paliers FNL.

Basic bearing designation system

Exemples

TFL 505
TFL =
505 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
TFLJoint à double lèvre pour paliers appliques FNL

Test Designation 1
Identification de taille
...Code de dimensions du palier
SKF logo