Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des rondelles-entretoises

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les rondelles-entretoises pour paliers FNL.

Basic bearing designation system

Exemples

ZW 42 x 52
ZW =
42 x 52 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
ZW
Rondelles-entretoises pour paliers SKF

Test Designation 2
Identification de taille
...Diamètre d'alésage et extérieur de la rondelle-entretoise [mm]
SKF logo