Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Variantes de paliers

En plus des paliers appliques FNL standard, d'autres variantes sont également disponibles. Certaines variantes comportent des embrèvements de centrage et des trous d'évacuation de graisse.

Embrèvement de centrage

Les paliers appliques FNL peuvent être fournis avec un embrèvement de centrage, qui peut être utilisé pour centrer le palier sur un épaulement. Dans ce montage, les boulons de fixation ne sont pas soumis aux forces de cisaillement. L'épaulement doit être réalisé en usinant la paroi ou en attachant une bague de guidage à la paroi. 

Sur demande, des paliers FNL avec un embrèvement de centrage usiné peuvent être fournis et sont identifiés par le suffixe de désignation P, par exemple FNL 511 BP. Les dimensions de l'embrèvement et de la bague de guidage ou de l'épaulement sont indiquées dans le tableau 1.

Trou d'évacuation de graisse

Les paliers appliques FNL peuvent être fournis avec un trou d'évacuation de graisse dans le couvercle (fig. 1). Ce type de palier peut être fourni sur demande et est identifié par le suffixe de désignation V, par exemple FNL 511 AV.
SKF logo