Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers appliques, série FNL

Les paliers appliques FNL sont des pièces de machine bien éprouvées servant de logements simples et fiables dans les applications sans cadres horizontaux. Ils permettent d'exploiter tout le potentiel de durée de service des roulements intégrés avec moins de maintenance requise.
Types de rotules
  • Roulements à rotule sur billes
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB  

Série de dimensions de roulement

  • 02, 22

Plage de diamètres d'arbre

  • 20 à 100 mm

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage

Solutions d'étanchéité

  • Double lèvre

Lubrification

  • Graisse

Matériaux

  • Fonte grise

Montage

  • Trois trous de fixation
  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité

  • Non normalisées 

Remplace

  • 7225(00)
SKF logo