Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Les paliers FNL sont livrés avec leurs joints standard. Chacun des articles suivants doit être commandé séparément :
  • palier
  • bagues d'arrêt ou entretoise
  • roulement
  • manchon de serrage

Exemple de commande

Deux paliers appliques FNL sont requis pour deux roulements à rotule sur rouleaux 22212 EK sur des manchons de serrage H 312. Un palier accueillera le roulement en position libre en bout d'arbre. L'autre palier accueillera le roulement en position fixe et un arbre traversant.
Les éléments suivants doivent donc être commandés (en plus des roulements et manchons de serrage) :
  • 1 palier FNL 512 A
  • 1 palier FNL 512 B
  • 1 entretoise ZW 90 x 110
SKF logo