Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers appliques FNL sont équipés de joints à graisse à double lèvre à faible frottement (fig. 1). Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation de la solution d'étanchéité. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.

Les joints sont fournis avec le palier. Au besoin, des joints supplémentaires peuvent être commandés séparément. Ils sont identifiés par le préfixe de désignation TFL, suivi d'un chiffre indiquant la dimension, par exemple TFL 511.

SKF logo