Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers appliques FNL présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Montage facilité

Pour simplifier le montage et rendre l'alignement plus précis, des lignes moulées dans l'épaulement du palier indiquent le centre de l'alésage du palier. Les repères indiquent la position des pieds de centrage (fig. 1).

Système de guidage de graisse

Un épaulement intégré guide la graisse du raccord de graissage vers le roulement (fig. 2).

Joints à faible frottement

Un joint à double lèvre à faible frottement de chaque côté du roulement empêche les fuites de graisse et la pénétration de contaminants (fig. 3). Ces joints permettent des vitesses de rotation deux fois supérieures à celles des joints feutre classiques.

Trous percés pour la relubrification

Les paliers FNL comportent deux trous pré-percés pour la relubrification. L'un est centré et permet de relubrifier via un dispositif de lubrification dans le roulement. L'autre est décentré et permet de relubrifier depuis le côté.
SKF logo