Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériau du palier

Les paliers appliques FNL sont fabriqués en fonte grise. 

Peinture, protection contre la corrosion

Les paliers appliques FNL sont peints en noir (RAL 9005) avec une peinture alkyde/acrylique à base d'eau. La peinture protège le palier conformément à ISO 12944-2, catégorie de corrosion C2 (c.-à-d. atmosphères extérieures avec niveau de pollution bas et atmosphères intérieures avec risque de condensation). La peinture n'est pas affectée par la plupart des huiles de lubrification, des huiles pour moteur, des liquides de coupe et des produits chimiques de nettoyage alcalescents. Les paliers peuvent être repeints avec la plupart des peintures à 1 ou 2 composants à base d'eau ou de solvant.
Les surfaces non peintes sont protégées par un inhibiteur de rouille sans solvant.
SKF logo