Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Les paliers appliques FNL sont des paliers monoblocs disponibles dans deux conceptions en fonction des dimensions. Les dimensions plus petites jusqu'à la taille 13 incluse comportent un flasque triangulaire (fig. 1) et les plus grandes dimensions ont un flasque carré (fig. 2).
Les paliers FNL sont fournis avec un couvercle pour bouts d'arbre (fig. 3) ou pour arbres traversants (fig. 4). Les paliers avec un couvercle pour bouts d'arbre portent le suffixe de désignation A et les paliers avec un couvercle pour arbres traversants portent le suffixe de désignation B.
SKF logo