Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Maintenance conditionnelle

Les paliers SBFN (fig. 1), SBPN (fig. 2) et SDM (fig. 3) comportent des trous taraudés (M8) pour la fixation de capteurs de maintenance conditionnelle.
Les paliers avec des raccords à filetage en cotes pouces, suffixe de désignation N9, comportent des trous pour la fixation de capteurs de maintenance conditionnelle avec des filetages UNC 5/16-18.
SKF logo