Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Recommandations concernant les boulons de fixation

Dans les applications types, des boulons à tête hexagonale de classe 8.8 conformes à ISO 4014:2011, peuvent être utilisés avec des rondelles.
Pour les paliers SBPN, des boulons de fixation M 24 ou 1 UNC avec un couple de serrage recommandé de 665 Nm sont appropriés. Pour les paliers SDM, reportez-vous au tableau 1.
SKF logo