Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Pour plus d'informations sur les charges de rupture des paliers SBFN, contactez SKF. Les paliers SBPN et SDM sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support.
Des valeurs indicatives pour les charges admissibles des paliers SDM, basées sur la résistance des boulons de chapeau, sont indiquées dans le tableau 1. Les paliers pour machines à papier doivent toujours être soutenus sur l'ensemble de la semelle. Les charges perpendiculaires vers la surface de support ne sont limitées que par le roulement.

Support de palier supplémentaire

Lorsque des charges radiales s'exercent selon un angle compris entre 30° et 120° sur des paliers SDM et SBPN ou entre 90° et 270° sur des paliers SBFN, une butée doit être utilisée pour contrer la charge. Le butée doit être suffisamment solide pour supporter les charges parallèles à la surface de support (fig. 1).
SKF logo