Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

Les paliers pour machines à papier sont disponibles pour les positions de palier fixe et de palier libre ;
  • Les paliers portant le suffixe de désignation F sont conçus pour recevoir des roulements à rotule sur rouleaux en position de palier fixe du côté entraînement.
  • Les paliers portant le suffixe de désignation RA sont conçus pour des roulements à rouleaux toroïdaux CARB en position de palier libre du côté avant.
SKF recommande d'utiliser un roulement à rotule sur rouleaux du côté entraînement et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB du côté avant (→ Montage de roulements auto-aligneurs SKF). Cependant, d'autres combinaisons palier/roulement sont disponibles (tableau 1).
Il est possible de calculer le déplacement axial dû à l'interférence avec le joint que peut supporter un roulement à rouleaux toroïdaux CARB. Pour obtenir de l'assistance, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo