Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Température de fonctionnement

Le matériau du palier ne présente pas de températures limites définies, sauf pour les applications à très basse température dans lesquelles la résistance aux chocs peut être un facteur important. Pour en savoir plus, veuillez contacter le Service Applications.
La peinture du palier résiste à la chaleur jusqu'à une température du matériau de 80 °C ou une température ambiante de 100 °C. D'autres peintures pouvant supporter des températures plus élevées sont disponibles sur demande (→ Variantes de paliers).
SKF logo