Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

La portée du roulement sur l'arbre doit être conforme aux tolérances requises par le roulement (manuel SKF Roulements de machines à papier), en général la classe de tolérance IT9. Une tolérance de cylindricité de IT5/2 et une tolérance de conicité de IT7/2 sont recommandées.
SKF logo