Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Désignations

Les désignations des paliers SKF et des composants associés suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SKF pour machines à papier1).

ASBPN 3136 RA/P45
A =
SBPN =
3136 =
RA/P45 =

Préfixe
ASemelle courte et large (série SBPN uniquement)

Série
SBFNPalier de rouleau de feutre monobloc
SBPNPalier de cylindre sécheur monobloc
SDMPalier de cylindre Yankee (à joint diamétral)

Identification de taille
22(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 22
23(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 23
30(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 30
31(00)Palier pour roulements de la série de dimensions 31
..(00)Code de taille du roulement, x 5 = diamètre d'alésage
du roulement [mm]
../..Diamètre d'alésage du roulement [mm], par exemple ../530

Suffixes2)
Palier pour raccords en cotes métriques (filetages de raccordement de capteur, entrée d'huile et arbre)
(séries SBFN et SBPN uniquement)
Palier pour raccords en cotes métriques (filetages de raccordement de capteur, entrée d'huile et arbre) et arbre traversant
(série SDM uniquement)
APalier pour une extrémité d'arbre, avec couvercle d'obturation
(séries SBFN et SBPN uniquement)
B Palier pour un arbre traversant
(séries SBFN et SBPN uniquement)
B..Palier pour un arbre traversant avec un couvercle extérieur modifié pour un raccord d'étuve (B1 à B99)
(séries SBPN et SDM uniquement)
FPalier pour la position de palier fixe (côté entraînement)
RAPalier pour un roulement à rouleaux toroïdaux CARB (côté avant)
N9Palier pour raccords en cotes pouces (filetages de raccordement de capteur, entrée d'huile et arbre)
/P..Variante de peinture conformément aux spécifications du client
(P01 à P999)
  1. 1)Le système de désignation des paliers SNL ... TURP est fourni dans la section concernant les paliers SNL de grandes dimensions.
  2. 2)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo